查詢
Query
搜索 產品信息 代理商授權證書
查詢
股東常會資訊Shareholder Information
您的位置:首頁 > 投資人 > 投資人專區 > 股東常會資訊
一般电性测试能力
發布時間:2017-05-23
一般电性测试能力一览表
NO 检测设备名称 检测设备规格 量测范围 精度 实验项目 操作标准 接收标准
1 晶体管图示仪 XJ4810 0-500V ±3% 半导体特性曲线,静态参数 《XJ4810晶体管图示仪操作指导书》
WI-TVS-020
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
2 TSS逆向功率测试机 VC1100 0-1000V
0-180A
±1% 冲击电流 《VC1100逆向功率测试机操作指导书》
WI-QAD-006
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
3 晶体管图示仪 XJ4810 0-500V ±3% 半导体特性曲线,静态参数 《XJ4810晶体管图示仪操作指导书》
WI-TVS-020
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
4 TSS逆向功率测试机 VC1100 0-1000V
0-180A
±1% 冲击电流 《VC1100逆向功率测试机操作指导书》
WI-QAD-006
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
5 TVS逆向功率测试机 VC6700 0-600V
0-150A
±3% VC电压测试 《VC6700逆向功率测试机操作指导书》
WI-QAD-021
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
6 二极管多功能分类测试机 VR66 0-2000V
0-99mA
±1% TVS静态参数 《VR66二极管多功能分类测试机操作指导书》QB-RDD-048 《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
7 二极管多功能分类测试机 ML66 0-2000V
0-99mA
±1% TVS静态参数 《TVS刷检机操作指导书》
MI-EMD-032
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
8 TVS逆向功率测试机 VL66 0-1000V
0-150A
±1% VC电压测试 《VL66逆向功率测试机操作指导书》
QB-RDD-025
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
9 突波吸收器测试机 MOV-168EP 1.00-1999V
10nA-99.99mA
±1% 压敏电阻电性参数 《TTK MOV168突波吸收器测试机操作指导书》
QB-RDD-041
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
10 防雷元件测试仪 CJ1009B 0-2000V
1mA
±1% VS 《CJ1009B防雷元件测试仪操作指导书》
WI-QAD-042
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
11 绝缘电阻测试仪 YD2682A 0-500V ±2% 绝缘电阻 《YD2682A绝缘电阻测试仪操作指导书》
WI-QAD-005
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
12 1KV/us冲击测试仪 OVP-PST8015 DC:0-6000V ±1% VSI 《1KV/us冲击击穿电压测试仪操作指导书》QEHS-WI-QAD-032 《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
13 GAS气体放电管测试仪 GAS7000 DC:30-5000V ±1% VR,IR 《GAS7000测试机操作指导书》
WI-QAD-028
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
14 TSS测试机 PTHY2900 DC:IH/IBO:0~800mA,
DC:ID:0~8000uA
DC:IT:1-5A
DC:VT;0-20V
±2% IH,VBO,IBO,
IH,ID,VT
《PTHY2900操作指导书》
WI-QAD-041
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
15 绝缘耐压测试仪 DU-332 AC:5KV,DC:6KV
IR:9999MΩ
交/直流电压:±2%+5V,
交/直流电流:±2%+0.005mA
绝缘电阻:±5%
产品耐压绝缘测试 《SPG绝缘耐压测试仪指导书》
WI-SPG-006
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
16 TSS测试机 TG-168H DC:IH/IBO:0~800mA
DC:VBO:0~800V
DC:VT:0-20V
IR:10nA-9.999mA
±2% IH,VBO,IBO,
IH,ID,VT
《TG-168H操作指导书》
WI-QAD-074
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
17 绝缘耐压测试仪 7472 DC电压:12KV
DC电流:9999uA
直流电压:±1.5% of rdading+ 2 Counts,
直流电流::±2% of reading+3 counts  
产品耐压测试 《SPG绝缘耐压测试仪指导书》
WI-SPG-006
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
18 直流低电阻测试仪 TH2516B 电阻 :1μ Ω -20kΩ ±0.05%
产品阻值测试 《TH2516B直流低电阻测试仪操作指导书》W1-QAD-093 《产品可靠性测试规范》SC-QAD-013
分析实验室测试能力一览表
NO 检测设备名称 检测设备规格 量测范围 精度 实验项目 操作标准 接收标准
1 Rohs测试机 UX220 Cl-U Cd/Cr/Hg/Br≤2 ppm
Pb≤5ppm,Cl≤60ppm
Rohs+卤素 《X荧光谱仪操作指导书》
WI-QAD-049
《产品可靠性测试规范》
SC-QAD-006
2 X-RAY ST-100 DC:100KV/250uA / 分析产品内部结构及尺寸测量 《X-RAY操作指导书》
WI-QAD-056
各产品检验规范
3 金相显微镜 XJZ-400 X5,X10,X20,X40,X100 / 产品外观,尺寸分析 《金相显微操作指导书》
WI-QAD-071
《产品可靠性测试规范》
SC-QAD-006
4 影像测量仪 MY3020 300X200X200 ±3um 尺寸测量 《影像测量仪操作指导书》
WI-QAD-042
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
5 金相切割机 Q-2A 最大切割截面:55*55mm,
转速2860转/分,   
/ 产品金相分析 《金相切割机研磨抛光机操作指导书》           WI-QAD-062 各产品检验规范
6 金相抛光机 UNIPOL-820 50-600rpm / 产品金相分析 各产品检验规范
耐侯实验室测试能力
NO 检测设备名称 检测设备规格 量测范围 精度 实验项目 操作标准 接收标准
1 AC 电源 GDB-10KVA AC电压:0-1500V
AC 电流:0-2mA
± 0.5% F.S +2digit 产品老化试验 《AC 电源柜操作指导书》              WI-QAD-067 《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
2 AC 电源 GDB-10KVA AC电压:0-1500V
AC 电流:0-50mA
± 0.5% F.S +2digit 产品老化试验 《AC 电源柜操作指导书》              WI-QAD-067 《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
3 高温反偏老化系统 DEVR-V 室温-175℃DC Max:0-1500V
(每次试验数量:80工位*16区=1280PCS)
电压:±2%
温度:±3℃
产品可靠性测试 《HTRB操作测试仪操作指导书》
WI-TVS-026
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
4 充氮气烤箱 HOC-DH45A  0-300℃ ±5℃ 产品高温测试 《 氮气烘箱操作指导书》
WI-QAD-029
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
5 高温加速老化试验机 PCT-40 +100 ~+132℃ ±2℃ 产品可靠性测试 《PCT操作指导书》
WI-QAD-018
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
6 高温高湿反偏老化机 DEVR-H3 0-150℃;25-95%;DC Max:100V
(每次试验数量:80工位*24区=1920PCS)
温度:±3℃
湿度:±3%
电压:±1
产品高温高湿带电测试 《高温高湿反偏老化机操作指导书》           WI-QAD-063 《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
7 冷热冲击试验机 ZH-TS-10002 温度:-70℃-180℃ ±1℃ 高低温实验 《两箱式冷热冲击设备操作指导书》
WI-QAD-104
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
8 回流焊 GDS-S6C 室温-300℃ ±1℃ 产品焊接 《回流焊操作指导书》              WI-QAD-064 《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
9 恒温恒湿箱 GTTH-408-70-1P 温度:-70℃-200℃
湿度:25%-98%
温度:±0.2℃
湿度:±2.5%
温度,湿度 《恒温恒湿操作指导书》
WI-QAD-077
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
10 高温交流老化试验机 DEVR-V 0-2000V 室温-175℃ 电压:±10%
温度:±3℃
产品可靠性测试 / 《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
11 电热鼓风干燥箱 DHG-9030A 室温-250℃ ±1℃ 产品可靠性测试 《电热鼓风干燥箱操作指导书》
WI-QAD-057
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
12 电热鼓风干燥箱 DHG-9240A 室温-250℃ ±1℃ 产品可靠性测试 《电热鼓风干燥箱操作指导书》
WI-QAD-057
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
振动冲击实验室测试能力
NO 检测设备名称 检测设备规格 量测范围 精度 实验项目 操作标准 接收标准
1 振动试验机 EV206 频率范围:2-3000HZ 
最大加速度:100g  
最大位移:50mmp-p
最大速度:200cm/s 
最大激振力:600Kg
/ 产品振动试验测试 《振动仪操作指导书》
WI-QAD-072
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
2 冲击试验机 HSKT10 30g,50g,100g,300g, 500g,1000g,1500g / 产品冲击试验测试 《冲击仪操作指导书》
WI-QAD-073
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
雷击实验室测试能力
NO 检测设备名称 检测设备规格 量测范围 精度 实验项目 操作标准 接收标准
1 冲击电流发生器 CL-40 DC:0-40KV
DC:0-40KA
±2% 冲击击穿电流/残压 《CL-40冲击电流发生器操作指导书》
WI-QAD-017
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
2 残压测试台 TCD-1 DC:10-2000A ±3% 防雷器件浪涌电流 《残压测试仪操作指导书》
WI-QAD-094
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
3 冲击电流发生器 1-200A DC:0-8KV
DC:0-200A
±2% 冲击击穿电流/限制压 《1-200A冲击电流发生器设备操作指导书》
WI-QAD-105
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006
4 冲击电流测试机 10/350us DC:0-100V
DC:250A-10KA
±2% 冲击击穿电流/残压 《10/350us冲击电流重送系统设备操作指导书》
WI-QAD-035
各产品检验规范
5 工频电流台 / AC:1000V  mar:20A ±10% GDT产品工频电流测试 《GDT耐工频电流试验作业指导书》
WI-GDT-016
《GDT产品电性规范》
SC-GDT-021
6 汽车干扰模拟器 ISO7637-p5a 12V system:40-100V
24V system:100-200V
±10% 汽车干扰模拟 《汽车干扰模拟发生器P5A操作指导书》
WI-QAD-051
《产品可靠性测试规范》SC-QAD-006