查詢
Query
搜索 產品信息 代理商授權證書
查詢
管理系統Quality Management System
您的位置:首頁 > 質量保证 > 管理系統
管理体系认证状况一览表
更新時間:2020-08-31
序號 體系名稱 證書編號 有效日期 符合標準/版本 備註






1 SAP管理系統 / 長期 SAP730 君耀集團
2 质量管理體系
(ISO9001)
02421Q32040480R4M 2027-3-17 GB/T19001-2016
ISO9001:2015
BBE製造工廠
3 環境管理體系
(ISO14001)
02421E32040304R4M 2027-3-17 GB/T24001-2016/
ISO14001:2015
BBE製造工廠
4 有害物質管理體系
(QC080000)
ENHAZ40049 2024-7-9 QC080000:2017
(IECQ HSPM)
BBE製造工廠
5 職業健康安全管理體系
(ISO45001)
02421S32040248R4M 2027-3-17 GB/T45001-2020
ISO45001:2018
BBE製造工廠
6 汽車行業质量管理體系
(IATF 16949:2016)
IATF21046 2026-6-30 IATF 16949:2016 BBE製造工廠
7 實驗管理體系
(ISO/IEC/CNS)
L2894-201217 2023-12-16 ISO/IEC 17025:2017
CNS 17025:2018
BBE製造工廠


君耀電子承諾與聲明

產品保質期聲明 聲明下載
產品出貨DPPM聲明函 聲明下載