查詢
Query
搜索 產品信息 代理商授權證書
查詢
對內實驗室Laboratory For Customers
您的位置:首頁 > 質量保证 > 對內實驗室
一般電性測試能力一覽表
NO 檢測設備名稱 檢測設備規格 量測範圍 精度 實驗項目 操作標準 接收標準
1 電晶體圖示儀 XJ4810 0-500V ±3% 半導體特性曲線,
靜態參數
《XJ4810電晶體圖示儀操作指導書》
WI-TVS-020
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
2 TSS逆向功率測試機 VC1100 0-1000V
0-180A
±1% 衝擊電流 《VC1100逆向功率測試機操作指導書》
WI-QAD-006
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
3 電晶體圖示儀 XJ4810 0-500V ±3% 半導體特性曲線,
靜態參數
《XJ4810電晶體圖示儀操作指導書》
WI-TVS-020
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
4 TSS逆向功率測試機 VC1100 0-1000V
0-180A
±1% 衝擊電流 《VC1100逆向功率測試機操作指導書》
WI-QAD-006
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
5 TVS逆向功率測試機 VC6700 0-600V
0-150A
±3% VC電壓測試 《VC6700逆向功率測試機操作指導書》
WI-QAD-021
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
6 二極體多功能分類測試機 VR66 0-2000V
0-99mA
±1% TVS靜態參數 《VR66二極體多功能分類測試機操作指導書》
QB-RDD-048
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
7 二極體多功能分類測試機 ML66 0-2000V
0-99mA
±1% TVS靜態參數 《TVS刷檢機操作指導書》
MI-EMD-032
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
8 TVS逆向功率測試機 VL66 0-1000V
0-150A
±1% VC電壓測試 《VL66逆向功率測試機操作指導書》
QB-RDD-025
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
9 突波吸收器測試機 MOV-168EP 1.00-1999V
10nA-99.99mA
±1% 壓敏電阻電性參數 《TTK MOV168突波吸收器測試機操作指導書》
QB-RDD-041
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
10 防雷元件測試儀 CJ1009B 0-2000V
1mA
±1% VS 《CJ1009B防雷元件測試儀操作指導書》
WI-QAD-042
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
11 絕緣電阻測試儀 YD2682A 0-500V ±2% 絕緣電阻 《YD2682A絕緣電阻測試儀操作指導書》
WI-QAD-005
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
12 1KV/us衝擊測試儀 OVP-PST8015 DC:0-6000V ±1% VSI 《1KV/us衝擊擊穿電壓測試儀操作指導書》
QEHS-WI-QAD-032
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
13 GAS氣體放電管測試儀 GAS7000 DC:30-5000V ±1% VR,IR 《GAS7000測試機操作指導書》
WI-QAD-028
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
14 TSS測試機 PTHY2900 DC:IH/IBO:0~800mA,
DC:ID:0~8000uA
DC:IT:1-5A
DC:VT;0-20V
±2% IH,VBO,IBO,
IH,ID,VT
《PTHY2900操作指導書》
WI-QAD-041
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
15 絕緣耐壓測試儀 DU-332 AC:5KV,DC:6KV
IR:9999MΩ
交/直流電壓:±2%+5V,
交/直流電流:±2%+0.005mA
絕緣電阻:±5%
產品耐壓絕緣測試 《SPG絕緣耐壓測試儀指導書》
WI-SPG-006
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
16 TSS測試機 TG-168H DC:IH/IBO:0~800mA
DC:VBO:0~800V
DC:VT:0-20V
IR:10nA-9.999mA
±2% IH,VBO,IBO,
IH,ID,VT
《TG-168H操作指導書》
WI-QAD-074
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
17 絕緣耐壓測試儀 7472 DC電壓:12KV
DC電流:9999uA
直流電壓:±1.5% of rdading+ 2 Counts,
直流電流::±2% of reading+3 counts  
產品耐壓測試 《SPG絕緣耐壓測試儀指導書》
WI-SPG-006
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
18 直流低電阻測試儀 TH2516B 電阻 :1μ Ω -20kΩ ±0.05%
產品阻值測試 《TH2516B直流低電阻測試儀操作指導書》
W1-QAD-093
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-013
分析實驗室測試能力一覽表
NO 檢測設備名稱 檢測設備規格 量測範圍 精度 實驗項目 操作標準 接收標準
1 Rohs測試機 UX220 Cl-U Cd/Cr/Hg/Br≤2 ppm
Pb≤5ppm,Cl≤60ppm
Rohs+鹵素 《X熒光譜儀操作指導書》
WI-QAD-049
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
2 X-RAY ST-100 DC:100KV/250uA / 分析產品內部
結構及尺寸測量
《X-RAY操作指導書》
WI-QAD-056
各產品檢驗規範
3 金相顯微鏡 XJZ-400 X5,X10,X20,X40,X100 / 產品外觀
尺寸分析
《金相顯微操作指導書》
WI-QAD-071
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
4 影像測量儀 MY3020 300X200X200 ±3um 尺寸測量 《影像測量儀操作指導書》
WI-QAD-042
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
5 金相切割機 Q-2A 最大切割截面:55*55mm,
轉速2860轉/分,   
/ 產品金相分析 《金相切割機研磨拋光機操作指導書》
WI-QAD-062
各產品檢驗規範
6 金相拋光機 UNIPOL-820 50-600rpm / 產品金相分析 各產品檢驗規範
耐侯實驗室測試能力
NO 檢測設備名稱 檢測設備規格 量測範圍 精度 實驗項目 操作標準 接收標準
1 AC 電源 GDB-10KVA AC電壓:0-1500V
AC 電流:0-2mA
± 0.5% F.S +2digit 產品老化試驗 《AC 電源櫃操作指導書》
WI-QAD-067
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
2 AC 電源 GDB-10KVA AC電壓:0-1500V
AC 電流:0-50mA
± 0.5% F.S +2digit 產品老化試驗 《AC 電源櫃操作指導書》
WI-QAD-067
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
3 高溫反偏老化系統 DEVR-V 室溫-175℃DC Max:0-1500V
(每次試驗數量:80工位*16區=1280PCS)
電壓:±2%
溫度:±3℃
產品可靠性測試 《HTRB操作測試儀操作指導書》
WI-TVS-026
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
4 充氮氣烤箱 HOC-DH45A  0-300℃ ±5℃ 產品高溫測試 《 氮氣烘箱操作指導書》
WI-QAD-029
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
5 高溫加速老化試驗機 PCT-40 +100 ~+132℃ ±2℃ 產品可靠性測試 《PCT操作指導書》
WI-QAD-018
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
6 高溫高濕反偏老化機 DEVR-H3 0-150℃;25-95%;DC Max:100V
(每次試驗數量:80工位*24區=1920PCS)
溫度:±3℃
濕度:±3%
電壓:±1
產品高溫高
濕帶電測試
《高溫高濕反偏老化機操作指導書》
WI-QAD-063
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
7 冷熱衝擊試驗機 ZH-TS-10002 溫度:-70℃-180℃ ±1℃ 高低溫實驗 《兩箱式冷熱衝擊設備操作指導書》
WI-QAD-104
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
8 回流焊 GDS-S6C 室溫-300℃ ±1℃ 產品焊接 《回流焊操作指導書》
WI-QAD-064
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
9 恒溫恒濕箱 GTTH-408-70-1P 溫度:-70℃-200℃
濕度:25%-98%
溫度:±0.2℃
濕度:±2.5%
溫度,濕度 《恒溫恒濕操作指導書》
WI-QAD-077
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
10 高溫交流老化試驗機 DEVR-V 0-2000V 室溫-175℃ 電壓:±10%
溫度:±3℃
產品可靠性測試 / 《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
11 電熱鼓風乾燥箱 DHG-9030A 室溫-250℃ ±1℃ 產品可靠性測試 《電熱鼓風乾燥箱操作指導書》
WI-QAD-057
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
12 電熱鼓風乾燥箱 DHG-9240A 室溫-250℃ ±1℃ 產品可靠性測試 《電熱鼓風乾燥箱操作指導書》
WI-QAD-057
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
振動衝擊實驗室測試能力
NO 檢測設備名稱 檢測設備規格 量測範圍 精度 實驗項目 操作標準 接收標準
1 振動試驗機 EV206 頻率範圍:2-3000HZ 
最大加速度:100g  
最大位移:50mmp-p
最大速度:200cm/s 
最大激振力:600Kg
/ 產品振動
試驗測試
《振動儀操作指導書》
WI-QAD-072
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
2 衝擊試驗機 HSKT10 30g,50g,100g,300g, 500g,1000g,1500g / 產品衝擊
試驗測試
《衝擊儀操作指導書》
WI-QAD-073
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
雷擊實驗室測試能力
NO 檢測設備名稱 檢測設備規格 量測範圍 精度 實驗項目 操作標準 接收標準
1 衝擊電流發生器 CL-40 DC:0-40KV
DC:0-40KA
±2% 衝擊擊穿
電流/殘壓
《CL-40衝擊電流發生器操作指導書》
WI-QAD-017
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
2 殘壓測試台 TCD-1 DC:10-2000A ±3% 防雷器件
浪湧電流
《殘壓測試儀操作指導書》
WI-QAD-094
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
3 衝擊電流發生器 1-200A DC:0-8KV
DC:0-200A
±2% 衝擊擊穿電
流/限制壓
《1-200A衝擊電流發生器設備操作指導書》
WI-QAD-105
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006
4 衝擊電流測試機 10/350us DC:0-100V
DC:250A-10KA
±2% 衝擊擊穿
電流/殘壓
《10/350us衝擊電流重送系統設備操作指導書》
WI-QAD-035
各產品檢驗規範
5 工頻電流台 / AC:1000V  mar:20A ±10% GDT產品工
頻電流測試
《GDT耐工頻電流試驗作業指導書》
WI-GDT-016
《GDT產品電性規範》
SC-GDT-021
6 汽車干擾模擬器 ISO7637-p5a 12V system:40-100V
24V system:100-200V
±10% 汽車干擾模擬 《汽車干擾類比發生器P5A操作指導書》
WI-QAD-051
《產品可靠性測試規範》
SC-QAD-006