职称 | 姓名 | 实际出(列)席次数 | 委托出席次数 | 实际出(列)席率(%) | 备注 |
董 事 | 韦通有限公司 (代表人:曾国修 ) | 6 | - | 100% | 105.06.24就任 |
董 事 | 黄少仙 | 6 | - | 100% | 105.06.24就任 |
董 事 | 郑景伦 | 6 | - | 100% | 105.06.24就任 |
董 事 | 王启镇 | 6 | - | 100% | 105.06.24就任 |
独立董事 | 林汉年 | 6 | - | 100% | 105.06.24就任 |
独立董事 | 张博论 | 6 | - | 100% | 105.06.24就任 |
独立董事 | 邱鼎运 | 6 | - | 100% | 105.06.24就任 |