首頁
産品
新品
瞬態抑制二極管
壓敏電阻
靜電保護器件
陶瓷氣體放電管
自恢復保險絲
強效放電管
晶閘管
負溫度系數熱敏電阻
新品
SMD 0603系列
SMD 0805系列
SMD 1206 系列
SMD 1210系列
SMD 1812系列
SMD 2016系列
SMD 2920系列
5H系列
7H 系列
10H系列
14H系列
20H系列
瞬態抑制二極管
ATS
1.0SMB-AT
P6KE-AT
P4KE-AT
5KP-AT
3KP-AT
1.5KE-AT
SMAJ-AT
P4SMA
P4SMA-AT
SMAJ
SMBJ-AT
SMBJ
P6SMB
P6SMB-AT
1.0SMB
SMCJ
1.5SMC
1.5SMC-AT
SMCJ-AT
5.0SMDJ
SMDJ
SMDJ-AT
5.0SMDJ-AT
SA
SAC
P4KE
P6KE
1.5KE
LCE
3KP
5KP
15KPA
20KPA
30KPA
HF-L
HF-C
HF-S
ATS-2CF
壓敏電阻
20K系列
14K系列
10K系列
7K系列
5H系列
7H 系列
10H系列
14H系列
20H系列
5D系列
7D系列
10D系列
14D系列
20D系列
25D系列
32D系列
34S系列
40D系列
53D系列
TMOV 14D
TMOV 20D
TMOV 25D
靜電保護器件
標準系列
低電容系列
超低電容系列
陶瓷氣體放電管
2R-8×6(T6)
2R-8-U
2R-6-T6
2RE-2
2R-5-UT5
3R-3-SSS
2R-5-ST5
2R-3-S
2R-4-H3.5
2R-6*7
2R-5-SS
3R-8-S
3R-6-SSS
2R-5-SST4.2
B32-H2.5
B32
4532
2R-4
2R-5
2R-6
2R-8*8
2R-8*6(D1)
2R-8*6(S)
2R-8*6
3R-5S
3R-6
3R-8
3R-8(SSS)
大通流量系列
自恢復保險絲
PTC電池保護系列
SMD 0603系列
SMD 0805系列
SMD 1206 系列
SMD 1210系列
SMD 1812系列
SMD 2016系列
SMD 2920系列
BK16 系列
BK30 系列
BK60 系列
BK130 系列
BK250 系列
BK600 系列
強效放電管
BK1-M
BK1-H
BK1
BK1-M(S)
BK2
BK2-M
BK3-M(H)
BK3-M
BK3
晶閘管
SOP-8
SMB
SMA
負溫度系數熱敏電阻
NT
SP
技術支持
選型指南
應用範例
兼容替代
質量保证
管理系統
産品安規認證
産品HSF管理
對內實驗室
對外實驗室
合作機構
國巨
關于我們
公司簡介
股權架構
光輝足迹
專利證書
榮譽證書
聯系方式
在線地圖
代理商資訊
人才招聘
法律聲明
新聞中心
公司新聞
行業新聞
媒體報道
展會專區
投資人
投資人專區
股東常會資訊
財務資訊
重大訊息
股利資訊
股東信箱
公司治理專區
董事會決議事項
董事出(列)席董事會情形及進修情形
公司治理相關規章
企業社會責任專區
員工關懷
利害關系人專區
供應商/經銷商專區
員工專區
查詢
Query
搜索
產品信息
代理商授權證書
查詢
簡體
繁體
English
首頁
産品
新品
瞬態抑制二極管
壓敏電阻
靜電保護器件
陶瓷氣體放電管
自恢復保險絲
強效放電管
晶閘管
負溫度系數熱敏電阻
技術支持
選型指南
應用範例
兼容替代
對內實驗室
實驗室介紹
測試能力清單
功能測試區
耐候性實驗室
機械實驗室
浪湧實驗室
物理分析實驗室
化學分析實驗室
雷擊實驗室
對外實驗室
UL認證目擊實驗室
TAF認證實驗室
質量保证
質量保证
管理系統
産品安規認證
産品HSF管理
對內實驗室
對外實驗室
合作機構
關于我們
關于我們
公司簡介
股權架構
光輝足迹
專利證書
榮譽證書
聯系方式
在線地圖
代理商資訊
人才招聘
法律聲明
新聞中心
新聞中心
公司新聞
行業新聞
媒體報道
展會專區
投資人
投資人專區
股東常會資訊
財務資訊
重大訊息
股利資訊
股東信箱
公司治理專區
董事會決議事項
董事出(列)席董事會情形及進修情形
公司治理相關規章
企業社會責任專區
員工關懷
利害關系人專區
供應商/經銷商專區
員工專區
輔助欄目
友情鏈接
简体
English
財務資訊
Financial Business Information
您的位置:
首頁
>
投資人
>
投資人專區
>
財務資訊
2018-02-22
年度財報
2018-02-22
每月營收
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁