查询
Query
搜索 产品信息 代理商授权证书
查询
公司新闻company news
您的位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻
新产品报道——微型陶瓷B32系列即将投放市场
发布时间:2011-11-01
B32 系列产品是目前GDT 产品中最小型化的电子保护零件,尺寸大小为1206 封装形态,它具有nS 级的快速响应速度及极低的电容值C≤0.5pF ,适用于ITU-TK.21 浪涌测试标准10/700uS 4KV ,IEC61000-4-5 浪涌测试标准8/20uS 500A 的浪涌电流,符合于欧盟RoHS 标准 ;它广泛的应用在高速数据线路上进行保护如10M/100M/1000M 以太网口、T1/E1 端口、SLIC、xDSL 产品 、天线产品、RS485 通迅接口等产品上进行浪涌保护。