查询
Query
搜索 产品信息 代理商授权证书
查询
行业新闻Industry News
您的位置:首页 > 新闻中心 > 行业新闻
可靠性极高的高性能新系列薄膜包封式贴片电阻
发布时间:2010-06-23
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过ESCC-4001/023认证、达到R级失效率的新系列薄膜包封式贴片电阻 --- PFRR。PFRR电阻是业界首款具有低至10ppm/℃的TCR、容差为0.05%的此类器件。
    Vishay Sfernice电阻专门针对对性能有着严格要求的军工、航天和医疗应用等对可靠性要求极高的领域,在±70℃下以额定功率工作8000小时后的负载寿命稳定率为0.25%。通过100%的筛选和广泛的环境抽签测试,确保了器件的可靠性,而且通过筛选和测试,器件达到R级失效率等级(每1000小时0.01%)。
  器件提供4种外形尺寸,导通电阻从100Ω到3.01MΩ不等,为环路电压的精密测量、血压、含氧量、电压比较器,以及卫星、导弹、潜艇、航天器、血液泵和血液监控检测设备中的声学和电信设备等低噪声应用进行了优化。
  PFRR电阻采用锡铅端接,接头下面的镍隔层使器件可以在高达+155℃的温度下工作,氧化铝衬底使器件在70℃下的功率等级达到0.50W。器件具有小于+35dB的低噪声,电压系数小于0.01ppm/V。电阻采用华夫包装或卷带包装,符合IEC 61249-2-21无卤素规范。