首页
产品
新品
瞬态抑制二极管
压敏电阻
静电保护器件
陶瓷气体放电管
自恢复保险丝
强效放电管
晶闸管
负温度系数热敏电阻
新品
ESD新品发布
SMD 0603系列
SMD 0805系列
SMD 1206系列
SMD 1210系列
SMD 1812系列
SMD 2016系列
SMD 2920系列
5H系列
7H系列
10H系列
14H系列
20H系列
瞬态抑制二极管
ATS
1.0SMB-AT
P6KE-AT
P4KE-AT
5KP-AT
3KP-AT
1.5KE-AT
SMAJ
P4SMA-AT
P4SMA
SMAJ-AT
SMBJ
SMBJ-AT
P6SMB-AT
P6SMB
1.0SMB
SMCJ
1.5SMC-AT
1.5SMC
SMCJ-AT
SMDJ
5.0SMDJ
5.0SMDJ-AT
SMDJ-AT
P4KE
P6KE
LCE
SA
SAC
3KP
5KP
1.5KE
15KPA
20KPA
30KPA
HF-L
HF-C
HF-S
ATS-2CF
压敏电阻
20K系列
14K系列
10K系列
7K系列
5H系列
7H系列
10H系列
14H系列
20H系列
5D系列
7D系列
10D系列
14D系列
20D系列
25D系列
32D系列
34S系列
40D系列
53D系列
TMOV 14D
TMOV 20D
TMOV 25D
静电保护器件
标准系列
低电容系列
超低电容系列
陶瓷气体放电管
2R-8-U
2R-6-T6
2RE-2
2R-5-UT5
3R-3-SSS
2R-5-ST5
2R-3-S
2R-4-H3.5
2R-6*7
2R-8×6(T6)
2R-5-SS
3R-8-S
3R-6-SSS
2R-5-SST4.2
B32-H2.5
B32
4532
2R-4
2R-5
2R-6
2R-8*6
2R-8*6(D1)
2R-8*6(S)
2R-8*8
3R-5S
3R-6
3R-8
3R-8(SSS)
大通流量系列
自恢复保险丝
PTC电池保护系列
SMD 0603系列
SMD 0805系列
SMD 1206系列
SMD 1210系列
SMD 1812系列
SMD 2016系列
SMD 2920系列
BK16系列
BK30系列
BK60系列
BK130系列
BK250系列
BK600系列
强效放电管
BK1-M
BK1-M(S)
BK1
BK1-H
BK2
BK2-M
BK3-M(H)
BK3-M
BK3
晶闸管
SOP-8
SMB
SMA
负温度系数热敏电阻
NT
SP
技术支持
选型指南
应用范例
兼容替代
阅读器下载
质量保证
管理系统
产品安规认证
产品HSF管理
对内实验室
对外实验室
合作机构
国巨
关于我们
公司简介
股权架构
光辉足迹
专利证书
荣誉证书
联系方式
在线地图
代理商信息
人才招聘
法律申明
新闻中心
公司新闻
行业新闻
媒体报道
展会专区
投资人
投资人专区
股东常会资讯
财务资讯
重大讯息
股利资讯
股东信箱
公司治理专区
董事会决议事项
董事出(列)席董事会情形及进修情形
公司治理相关规章
企业社会责任专区
员工关怀
利害关系人专区
供应商/经销商专区
员工专区
查询
Query
搜索
产品信息
代理商授权证书
查询
简体
繁体
English
首页
产品
新品
瞬态抑制二极管
压敏电阻
静电保护器件
陶瓷气体放电管
自恢复保险丝
强效放电管
晶闸管
负温度系数热敏电阻
技术支持
选型指南
应用范例
兼容替代
对内实验室
实验室介绍
测试能力清单
功能测试区
机械实验室
耐候性实验室
雷击实验室
物理分析实验室
化学分析实验室
对外实验室
UL认证目击实验室
TAF认证实验室
质量保证
管理系统
产品安规认证
产品HSF管理
对内实验室
对外实验室
合作机构
关于我们
关于我们
公司简介
股权架构
光辉足迹
专利证书
荣誉证书
联系方式
在线地图
代理商信息
人才招聘
法律申明
新闻中心
新闻中心
公司新闻
行业新闻
媒体报道
展会专区
投资人
投资人专区
股东常会资讯
财务资讯
重大讯息
股利资讯
股东信箱
公司治理专区
董事会决议事项
董事出(列)席董事会情形及进修情形
公司治理相关规章
企业社会责任专区
员工关怀
利害关系人专区
供应商/经销商专区
员工专区
辅助栏目
友情链接
繁体
English
专利证书
patent certificate
您的位置:
首页
>
关于我们
>
专利证书
一种半导体二极管芯片
一种防雷保护装置
一种以太网浪涌保护电路
一种表面安装放电管
一种表面安装二极管
一种半导体浪涌保护器件
一种贴片产品封装结构
多组合模式下的超级压敏电阻
一种晶闸管抗浪涌保护器件的结构
一种电路保护器
一种低压瞬态电压抑制二极管芯片的制作方法
一种浪涌吸收管及其制造方法
首页
上一页
1
2
下一页
尾页