查询
Query
搜索 产品信息 代理商授权证书
查询
行业新闻Industry News
您的位置:首页 > 新闻中心 > 行业新闻
2011年中国LED市场将接近60亿美元,最大应用是路灯
发布时间:2011-08-16
在政府支持下和新应用的带动下,2011年中国LED市场将从去年的47亿美元增长到58亿美元,上升23%。

 

由于更加广泛地用于液晶电视和街道照明,LED已成为中国制造的热门产品,而且是很有吸引力的投资领域。另外,政府对该产业的支持似乎正在产生效果。预计明年中国LED市场将达到69亿美元,到2015年达到111亿美元,2010-2015年的复合年度增长率为17.7%,如图所示。

中国LED市场覆盖多种应用,包括LED显示器、交通信号灯、汽车灯、LCD背光、手机键盘、数码相机闪光灯、装饰照明、路灯和普通照明。

 

路灯将是最大的应用领域,今年将达到15亿美元,预计2012年达到18亿美元。由于大尺寸LCD电视和笔记本电脑采用LED,LCD背光市场也将迎来强劲增长,2015年销售额将从今年的7.13亿美元增长到18亿美元。

 

中长期来看,驱动LED产业增长的一个新因素将是普通照明市场。鉴于降低碳排放的全球性趋势,中国普通照明领域对LED的需求将非常强劲。LED的功耗低,而且环保。IHS iSuppli 公司的数据显示,今年LED在普通照明领域的出货量将占到总体LED市场的15.5%。